Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:19:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


696-2Z>N
Rillenkugellager
Rillenkugellager 69..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 6 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 15 mm | Außendurchmesser |
B | 5 mm | Breite |
Cr | 1.340 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 517 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 14,1 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 57.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 4 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 7,4 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 13,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 0,2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D2 | 13 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d2 | 7,5 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 6,8 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Versionskennzeichen | >N | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Dichtung | 2Z | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Schmierfett | |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch